KISTLER Type 9251A
Kistler
Force
Multicomponent force sensors
Sensors
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/02_force/03_multi_component_force_sensors/01_sensors/9251a_9252a.prj},{NB=KISTLER Typ 9251A},{TYP=9251A},{M=Fx,Fy=±2.5 ; Fz=±5 ; Standardeinbau mit 25kN Vorspannung},{DB=Datenblatt},{EP=Fx,Fy=-8 ; Fz=-4},{BT=-60...150},{AN=KIAG 10-32 neg.},{VERS=1},{SAP=000000000018007519},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9251A, 9252A - 3-Component Force Sensor
Bill of material
KISTLER Type 9251A
TYP
Type
9251A
9251A
M
Measuring Range
Fx,Fy=±2.5 ; Fz=±5 ; Standardeinbau mit 25kN Vorspannung
kN
EP
Sensitivity
Fx,Fy=-8 ; Fz=-4
pC/N
BT
Operating temperature range
-60...150
°C
AN
Connection
KIAG 10-32 neg.
SAP
Material numbers
000000000018007519
000000000018007519
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求