DS4-50-C-5G-AKM23C-BNR-X23-OE6-L0-H0-E0
科尔摩根
DS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{kollmorgen/ds_series/ds_series_asmtab.prj},{NB=DS4-50-C-5G-AKM23C-BNR-X23-OE6-L0-H0-E0},{BU=DS4},{T=50},{G=C},{BL=5G},{MT=AKM23C},{MOC=B},{MOB=N},{MOE=R},{MM=X23},{CPL=OE6},{MO=},{LS=L0},{HS=H0},{SEO=-},{LE=E0},{AO=},{PPATH=parts/ds_series_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
DS 4 系列 - DS 4 系列
明细表
DS4-50-C-5G-AKM23C-BNR-X23-OE6-L0-H0-E0
PN
部件数
DS4-50-C-5G-AKM23C-BNR-X23-OE6-L0-H0-E0
DS4-50-C-5G-AKM23C-BNR-X23-OE6-L0-H0-E0
BU
基础单元
DS4
DS4
T
行程
50 = 50 mm 总行程
100 = 100 mm 总行程
150 = 150 mm 总行程
200 = 200 mm 总行程
250 = 250 mm 总行程
300 = 300 mm 总行程
350 = 350 mm 总行程
400 = 400 mm 总行程
450 = 450 mm 总行程
500 = 500 mm 总行程
550 = 550 mm 总行程
600 = 600 mm 总行程
50 = 50 mm 总行程
100 = 100 mm 总行程
150 = 150 mm 总行程
200 = 200 mm 总行程
250 = 250 mm 总行程
300 = 300 mm 总行程
350 = 350 mm 总行程
400 = 400 mm 总行程
450 = 450 mm 总行程
500 = 500 mm 总行程
550 = 550 mm 总行程
600 = 600 mm 总行程
G
等级
商业等级
精度级别
商业等级
精度级别
BL
滚珠丝杠导程
5G - 5 mm 导程
10G - 10mm 导程
5G - 5 mm 导程
10G - 10mm 导程
MT
电机类型
AKM 23 C = AKM23C-EFxxx-00 无刷伺服
AKM 23 D = AKM23D-EFxxx-00 无刷伺服
AKM 23 C = AKM23C-EFxxx-00 无刷伺服
AKM 23 D = AKM23D-EFxxx-00 无刷伺服
MOC
接头电机选项
B = 可旋转 IP65 接头
C = 0.5 米屏蔽电缆,带 IP65 接头
B = 可旋转 IP65 接头
C = 0.5 米屏蔽电缆,带 IP65 接头
MOB
抱闸电机选项
N = 无制动器
2 = 24 Vdc 断电抱闸
N = 无制动器
2 = 24 Vdc 断电抱闸
MOE
编码器电机选项
R = 旋转变压器
2 = 2048 LPR 增量式换向编码器
C = 智能反馈装置 (SFD)
DA = 单圈绝对值正弦编码器,EnDat 2.2, 01
DB = 多圈绝对值正弦编码器,EnDat 2.2, 01
R = 旋转变压器
2 = 2048 LPR 增量式换向编码器
C = 智能反馈装置 (SFD)
DA = 单圈绝对值正弦编码器,EnDat 2.2, 01
DB = 多圈绝对值正弦编码器,EnDat 2.2, 01
MM
电机安装
X 23 = NEMA 23 安装
X 23 = NEMA 23 安装
CPL
联轴器 - 内联型号
OE 6 = 奥德姆式, 3/8" 孔
BE 6 = 风箱式, 3/8" 孔
无内联型号
OE 6 = 奥德姆式, 3/8" 孔
BE 6 = 风箱式, 3/8" 孔
无内联型号
MO
电机方向 - 平行模式
无平行模型
无平行模型
LS
限位传感器
L0 = 无行程终端限制
LN 1 = 限制,NPN 类型正常打开
LN 2 = 限制,NPN 类型正常关闭
LP 1 = 限制,NPN 类型正常打开
LP 2 = 限制,NPN 类型正常关闭
L0 = 无行程终端限制
LN 1 = 限制,NPN 类型正常打开
LN 2 = 限制,NPN 类型正常关闭
LP 1 = 限制,NPN 类型正常打开
LP 2 = 限制,NPN 类型正常关闭
HS
原点开关
H0 = 非原点传感器
HN1 = 原点,NPN 类型正常打开
HN2 = 原点,NPN 类型正常关闭
HP1 = 原点,PNP 类型正常打开
HN2 = 原点,PNP 类型正常关闭
H0 = 非原点传感器
HN1 = 原点,NPN 类型正常打开
HN2 = 原点,NPN 类型正常关闭
HP1 = 原点,PNP 类型正常打开
HN2 = 原点,PNP 类型正常关闭
SEO
轴端选项
无轴端选项
BS = 滚珠丝杠抱闸,24VDC 断电式
ES = 滚珠丝杠上的旋转编码器,1250 线
无轴端选项
BS = 滚珠丝杠抱闸,24VDC 断电式
ES = 滚珠丝杠上的旋转编码器,1250 线
LE
线性编码器
E0 = 非线性编码器
E1 = 1 微米分辨率线性编码器
E2 = 0.5 微米分辨率线性编码器
E3 = 0.1 微米分辨率线性编码器
E0 = 非线性编码器
E1 = 1 微米分辨率线性编码器
E2 = 0.5 微米分辨率线性编码器
E3 = 0.1 微米分辨率线性编码器
AO
额外选项
无额外选项
P1 = X 轴标准销连接托架
CLN = 洁净室预备 – 等级 100
P1 & CLN - X 轴标准销连接托架与洁净室预备 - 等级 100
无额外选项
P1 = X 轴标准销连接托架
CLN = 洁净室预备 – 等级 100
P1 & CLN - X 轴标准销连接托架与洁净室预备 - 等级 100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求