Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
CPKN 3e 65-315
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
Volute casing pumps
Long-coupled design
CPKN
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/4volute-casing/1long-coupled/cpkn/cpkn_3e_assembly_asmtab.prj},{NB=CPKN_65-315},{IDNR=22},{GRPNMBRDEFF=4.0},{LANTERNDEF=151693},{SPPRTFTDEF=119},{F=530.000},{W=370},{PH1=225.000},{PA=125.000},{CMPSIZE=65-315},{ASMTYP=3},{PRDCPT=31},{CNNSTDDIMDN1=1.1},{CNNSTDDRLDN1=1.1},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=100.100},{DN1=100},{CNNSTDDIMDN2=1.1},{CNNSTDDRLDN2=1.1},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=65.1},{DN2=65},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=181},{MTRCNSTR=1},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.4},{RTDPWR=22},{MTRMTRL=2},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677934},{CPLNGTYP=3},{CPLNGSIZE=110},{BSPLTTYP=1},{BSPLTSIZE=6.7},{MTRHT=180},{KKU=90},{PMPDRV=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
CPKN 3e - 化工标准泵
明细表
CPKN_3e_65-315
CMPSIZE
构件尺寸
65-315
65-315
PRDCPT
制造理念
C1
C1V
CHS
C3.2
C3.1
E
S1
S2
C1
C1V
CHS
C3.2
C3.1
E
S1
S2
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-1
EN 1092-1
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-1
EN 1092-1
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 100
DN 100
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-1
EN 1092-1
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-1
EN 1092-1
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 65
DN 65
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
RTDFRQ
Rated motor frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
2
4
6
2
4
6
MTRSIZE
电机尺寸
180M
200L
112M
100L
160L
160M
132S
225M
250M
280S
280M
315S
315M
180M
200L
112M
100L
160L
160M
132S
225M
250M
280S
280M
315S
315M
MTRCNSTR
电机结构型式
B3
B3
MTRTMPCLS
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
PRTCNTYP
防爆级
无
无
MTRMFG
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
EFFCLS
有效系数级别
IE4 (Super Premium)
IE4 (Super Premium)
RTDPWR
额定功率
22 kW
22 kW
MTRMTRL
Motor material housing
JL/片状石墨铸铁叶片
JL/片状石墨铸铁叶片
MTRSRSTYP
Type series motor
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE C2
EXTSHFT
增长的轴
否
否
PHASE
Mains type Motor
3 相位
3 相位
VLTG
额定电压
400
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1677934
1717376
5108226
5108259
1677934
1717376
5108226
5108259
CPLNGTYP
联轴器类型
Eupex N
Eupex N-H
N-Eupex BDS
N-Eupex HDS
Rotex ZS-DKM-H
Eupex N
Eupex N-H
N-Eupex BDS
N-Eupex HDS
Rotex ZS-DKM-H
CPLNGSIZE
联轴器尺寸
110
110
BSPLTTYP
Base plate type
ISO
ST
UP
ISO
ST
UP
BSPLTSIZE
Base plate size
6G
6G
PMPDRV
泵驱动装置
无关
无关
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求