Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
KSB
Products
Pumps and pump systems
Centrifugal pumps with shaft seal
Volute casing pumps
Long-coupled design
Etanorm FXV
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/03centrifugal/4volute-casing/1long-coupled/etanorm_fxv/etanorm_fxv_3e_asmtab.prj},{NB=},{IDNR=7},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=0},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{ASMTYP=3},{SCPOFSPLLY=0},{PRDCPT=7223},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=80.1},{DN1=80},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=65.1},{DN2=65},{BRGCKTSIZE=35.1},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=1},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=4},{MTRSIZE=133},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=7.5},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677987},{CPLNGTYP=3},{CPLNGSIZE=95},{BSPLTTYP=3},{BSPLTSIZE=6.1},{VOLUTE=1113987},{COVER=1281324},{SPPRTFT=113},{MTRSIZEIM=0},{MTRMATNOIM=1831404},{CPLNGTYPIM=0},{CPLNGSIZEIM=0},{BSPLTTYPIM=0},{BSPLTSIZEIM=0},{I=130},{PMPHT=200},{MTRHT=132},{BSPLTHT=110},{H1=310},{FOOT=1},{DIMUNIT=1.000},{FONDTIONPLT=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etanorm FXV Pump - 自动灭火泵
CMPSIZE
构件尺寸
080-065-250
080-065-250
ASMTYP
安装类型
3e
3e
PRDCPT
制造理念
GBX
SBX
GBX
SBX
CNNSTDDIMDN1
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN1
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN1
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN1
公称直径 – 入口法兰
DN 80
DN 80
DN1
DN 80
DN 80
CNNSTDDIMDN2
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
CNNSTDDRLDN2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
NMNLPRDRLPN2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
NMNLPRDIMPN2
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
FLNGSIZEDN2
公称直径 – 出口法兰
DN 65
DN 65
DN2
DN 65
DN 65
BRGCKTSIZE
轴承托架
WS_LD_35
WS_LD_35
IE
驱动标准
IEC
IEC
MTRPRTCN
电机防护级
IP55
IP55
MTRCNSTR
电机结构型式
B3
B3
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
4
2
4
2
MTRSIZE
电机尺寸
132M
100L
160M
160L
180M
112M
132S
132M
100L
160M
160L
180M
112M
132S
MTRTMPCLS
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
PRTCNTYP
防爆级
无
无
MTRMFG
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
EFFCLS
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
RTDPWR
额定功率
7.5 kW
7.5 kW
MTRMTRL
Motor material housing
铝
铝
MTRSRSTYP
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C1
EXTSHFT
增长的轴
否
否
PHASE
Mains type Motor
3 相位
3 相位
VLTG
额定电压
400
400
MTRMATNO
电机 SAP 材料号
1677987
1717356
1677987
1717356
CPLNGTYP
联轴器类型
Eupex N
Eupex N-H
Eupex N
Eupex N-H
CPLNGSIZE
联轴器额定尺寸
95
95
BSPLTTYP
底板类型
UP
UP
BSPLTSIZE
底板尺寸
6A
6A
FONDTIONPLT
Foundation plate
Without
With
Without
With
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求