Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
0850-550
KSB
Products
Pumps and pump systems
Wet well pumps
Submersible pump in discharge tube
Waste water/sewage transport
Amacan S
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/04wet-well/01submersible_pump_in_discharge_tube/02waste_water_sewage_transport/amacan_s/amacan_s_du_installation_asmtab.prj},{NB=Amacan S Installation DU 0850-550},{IDNR=8},{CMPSIZE=0850-550},{CMPSIZEDEF=850550},{IMPTYP=S},{INSTTYP=45},{SUCUMBRL=0},{PRDCPT=G},{MTRVER=3.3},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=6},{MTRSIZE=155},{RTDPWR=155},{N=960},{MTRSRSTYP=282},{QMIN=1200},{QMAX=3200},{T1=2020},{G=3980},{T3=380},{T4=3250},{Y=350},{Q=1200},{PPATH=amacan_s_du_installation_asmtpl.prj},{TSGCODE=A29A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Amacan S Installation DU - 管井泵
明细表
0850-550
CMPSIZE
构件尺寸
0850-550
0850-550
IMPTYP
叶轮形状
S
SUCUMBRL
吸入罩
无
带有
无
带有
PRDCPT
制造理念
G
MTRVER
电机版本
UT
UT
RTDFRQ
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
MTRPOLE
电机级数
6
8
6
8
MTRSIZE
电机尺寸
155
180
205
250
290
155
180
205
250
290
RTDPWR
额定功率
155 kW
155 kW
N
螺旋桨额定转速
960
960
MTRSRSTYP
电机型号系列
R28L
R28L
QMIN
1200
1200
m3/h
QMAX
3200
3200
m3/h
T1
水位
2020
2020
G
安装室高度
T3
380
380
T4
3250
3250
Y
350
350
GMIN
3980.000
3980.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求