Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 200
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
DANAÏS 150
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/3valves/2butterfly/danais_150/danais_150_mr_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=DANAÏS 150 with MR reducers DN 200 DRVSIZE-25 __D01A},{SIZEDN1=200},{H=290},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=1.1},{NMNLPRPN1=10},{DRVTYP=1326},{DRVSIZE=25},{HDFLNGTYPVLV=1710},{ADPTNPLT=1},{POSIND=10},{CNTRLACTYP=1},{HNDWHL=225},{OFSET=2.0},{SWTCHBX=1},{MNTNGTYP=1},{HDFLNGTYP=1},{SHFTEND=10},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=45},{CNSDWTEMPLATE=combination_view\\3v\\3v_no_to_ri_fr\\_dw\\3v_no_to_ri_fr.dw},{PPATH=danais_150_mr_manual_actuators_asmtpl.prj},{TSGCODE=D01A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
DANAÏS 150 with MR reducers - 带塑性体或金属座的高性能阀门
明细表
DN 200
SIZEDN1
入口公称直径
200
200
mm
VLVBDYTYP
阀门壳体类型
T1 - 对夹式
T4 -8 - 支耳式凸面
T4 -12 - 支耳式凸面
T1 - 对夹式
T4 -8 - 支耳式凸面
T4 -12 - 支耳式凸面
CNNSTDDN1
法兰入口规格
EN 1092-1
ISO 7005-1
ASME B16.5
JIS B2220
EN 1092-1
ISO 7005-1
ASME B16.5
JIS B2220
NMNLPRPN1
入口公称压力
PN 10
PN 16
PN 25
PN 10
PN 16
PN 25
DRVTYP
驱动器型号系列
MR
MR
DRVSIZE
驱动尺寸
25
50
25
50
mm
ADPTNPLT
适配板
Not applicable
Not applicable
POSIND
位置显示器
Low Index
APSAD Flag indication
Low Index
APSAD Flag indication
CNTRLACTYP
控制附件类型
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
HNDWHL
Hand wheel size
225
225
mm
SWTCHBX
控制器型号系列
Without
AMTROBOX F
Without
AMTROBOX F
MNTNGTYP
安装类型
Not Applicable
Not Applicable
VARNT
Drive varient
Not Applicable
Not Applicable
ELTCNNCBNT
Elec. connect. control cabinet
Not Applicable
Not Applicable
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求