Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 200
ksb
Products
Valves
Butterfly valves
ISORIA 16
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/3valves/2butterfly/isoria-16/isoria_16_with_dynactair_ng_asmtab.prj},{NB=ISORIA 16 with DYNACTAIR NG DN200 T1 DRVSIZE-12 I00A},{SIZEDN1=200},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=2.1},{NMNLPRPN1=125},{DRVTYP=13},{DRVSIZE=12},{RMDSZE=1},{MNTNGTYP=0},{HDFLNGTYP=67},{SHFTEND=61935},{SPRCNN=11.8},{TRDARVLV=1},{SLNDTYP=0},{ACTITAUT=5.5},{SWTCHBX=0},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=0},{POSIND=7},{E=134.9},{D=72.9},{HD2=0.0},{H1=290},{CNSDWTEMPLATE=combination_view\\2v\\2v_ri_fr\\_dw\\2v_ri_fr.dw},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{PPATH=../../../isoria_16/isoria_16_pneumatic_actuators/isoria_16_pneumatic_actuators_assembly/isoria_16_with_dynactair_ng_asmtpl.prj},{TSGCODE=I00A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
ksb
描述
ISORIA 16 with DYNACTAIR NG - 带定心垫片和弹性衬里 AMRING 的蝶阀
明细表
DN 200
SIZEDN1
入口公称直径
200
200
mm
VLVBDYTYP
阀门壳体类型
T1 - 夹入式壳体
T2 - 带对中眼的泵壳
T3 - 全支耳式全平面
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
T5 - 带法兰但无密封片的 U 型泵壳
T1 - 夹入式壳体
T2 - 带对中眼的泵壳
T3 - 全支耳式全平面
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
T5 - 带法兰但无密封片的 U 型泵壳
CNNSTDDN1
法兰入口规格
ASME B16.1
ASME B16.5
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.1
ASME B16.5
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
NMNLPRPN1
入口公称压力
Class 125
Class 125
DRVTYP
驱动器型号系列
DYNACTAIR NG
DYNACTAIR NG
DRVSIZE
驱动尺寸
12
16
25
12
16
25
mm
RMDSZE
Manual Override size
Without
RMD-2
Without
RMD-2
MNTNGTYP
Mounting type
M1
M2
N1
N2
M1
M2
N1
N2
HDFLNGTYP
头部法兰结构,阀侧
ISO F07
ISO F07
SHFTEND
轴端类型
Flat Head 19 X 35
Flat Head 19 X 35
SPRCNN
供给压力接口
1/8" Gas NAMUR
1/4" NPT
1/4" Gas ISO
通过 AMTRONIC SMARTRONIC 进行控制
带外部空气阀 NAMUR
带外部空气阀 ISO
带位置调节器
1/8" Gas NAMUR
1/4" NPT
1/4" Gas ISO
通过 AMTRONIC SMARTRONIC 进行控制
带外部空气阀 NAMUR
带外部空气阀 ISO
带位置调节器
TRDARVLV
Trade air valve
无关
无关
SLNDTYP
电磁阀类型
无关
无关
ACTITAUT
Actuator interface & Automation
可视位置显示器
AMTROBOX
限位开关盒
可视位置显示器
AMTROBOX
限位开关盒
SWTCHBX
控制器型号系列
无关
无关
VARNT
Drive Varient
Not applicable
Not applicable
ELTCNNCBNT
Electrical connection control cabinet
无关
无关
POSIND
位置显示器
标准位置显示器
位置显示器 "BEACON"
标准位置显示器
位置显示器 "BEACON"
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求