B 212 - 2 - L
Kukamet
manual_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_toggle_clamps_with_safety_lock
black_vertical_toggle_clamps_with_safety_lock
Powered by
CAD模型選擇
{kursunel/manual_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_toggle_clamps_with_safety_lock/black_vertical_toggle_clamps_with_safety_lock/b212_l.prj},{NB=B 212 - 2 - L},{SHA256=JEpsapxXAt5DgJ354lLlyPYmghm3ufxKRqvQEBXwCUs=},{INAME=b212_2_l},{NAME=b212_2_l},{MODELNO=B 212 - 2 - L},{F1=1200},{F3=1400},{F4=925},{FI1=12:1},{FI2=7,5:1},{SQUEEZESCREW=M6 x 40},{ANGLE1=105},{ANGLE2=-},{WEIGHT=230},{A=32},{B=10},{B2=5},{C=62},{D=42},{E=13 - 20},{F=6.5},{F2=6.50},{G=39},{H=154},{J=13},{K=M6},{L=94},{L2=85},{M=Ø 4},{N=6 x 9,5},{X1=20},{X2=50},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/212.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/212.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
B212_L
Bill of material
B 212 - 2 - L
MODELNO
Model number
B 212 - 2 - L
B 212 - 2 - L
F1
Force
1200
1200
N
F3
Force
1400
1400
N
F4
Force
925
925
N
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
12:1
12:1
N
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
7,5:1
7,5:1
N
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
M6 x 40
M6 x 40
mm
ANGLE1
Pos1
105
105
°
ANGLE2
Pos2
-
-
°
WEIGHT
Weight
230
230
g
A
32
32
mm
B
10
10
mm
B2
5
5
mm
C
62
62
mm
D
42
42
mm
E
13 - 20
13 - 20
mm
F
6.5
6.5
mm
F2
6.50
6.50
mm
G
39
39
mm
H
154
154
mm
J
13
13
mm
K
M6
M6
mm
L
94
94
mm
L2
85
85
mm
M
Ø 4
Ø 4
mm
N
6 x 9,5
6 x 9,5
mm
X1
20
20
mm
X2
50
50
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/212.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/212.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求