KVT M1/B15-M6x20
KVT Fastening
bigHead®
Threaded stud M1 / SM1
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/bighead/gewindebolzen_m1_sm1/m1_sm1_b15.prj},{NB=KVT M1/B15-M6x20},{IDNR=},{BZC=M1/B15-M6x20},{DXL=M6 x 20mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{L=20},{W=Stahl, verzinkt},{K=15 x 15},{DP=1.200},{DP1=1.200},{R=2.000},{X1=7.000},{RP1=9.800},{O=9.500},{X=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
B15 - Threaded stud M1 / SM1
Bill of material
KVT M1/B15-M6x20
BZC
Orderspecification
M1/B15-M6x20
M1/B15-M6x20
DXL
Thread x Length
M6 x 20mm
M6 x 20mm
D
Thread
M6
M6
L
Length
20
20
mm
W
Material
Steel, galvanized
Steel, galvanized
K
Square head
15 x 15
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求