KVT VG 21-04810-511
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Vgrip™ - Blind rivets
Rivet cases - Steel
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pop_blindniete/vgrip_blindniet/niethuelsen_stahl/v_grip_21.prj},{NB=KVT VG 21-04810-511(11.5)},{D=4.8},{L=10.6},{FORM=1},{P=1.50},{PMIN=1.500},{PMAX=6.000},{P1=1.5-6.0},{BZC=VG 21-04810-511},{W=Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.9 - 5.2},{F1=3400},{F2=2500},{D1=3.12},{X1=4.880},{X2=1.650},{X3=9.900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Flachrundkopf , Hochfeste V - Grip , Nietdorn - Stahl , verzinkt - Blindniete
Bill of material
KVT VG 21-04810-511
D
Nietdurchmesser
4.8
mm
L
L nominal
10.6
10.6
mm
FORM
Form
Montiert
Lieferzustand
Montiert
Lieferzustand
P
Klemmbereich
mm
Enter value for P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
確定
P1
Klemmbereich
1.5-6.0
1.5-6.0
mm
BZC
Bestellbezeichnung
VG 21-04810-511
VG 21-04810-511
W
Material
Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt
B
Bohrlochdurchmesser
4.9 - 5.2
mm
F1
3400
N
F2
2500
N
D1
3.12
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求