TW01 BG3
KVT Fastening
WEH ® Quick adapter and quick connectors
TW01 - WEH® Adapter TW01 zum Prüfen von Glattrohren (Innendurchmesser), Bohrungen, pneumatische Betätigung
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/weh/tw01/tw01.prj},{NB=TW01 BG3},{IDNR=},{STEPBZC=C1-141183},{BZC=TW01 BG3},{BG=2},{B1=G1/8\"},{NDMB1=9.728},{P1=G1/8\"},{NDMP1=9.728},{G=M6},{NDMG=6.000},{D1=40.0},{D3=26.0},{L1=66.3},{L2=23.5},{VERS=3},{LINK=Anfrage senden},{LINK1=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27bgToImDU-DVri3HWrzNUdu4wO3kVZHmoC4Hcu9dbZUOEQwVUNKRDI0Q0tUMzRPMU45UFpSMU1XSC4u}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
TW01 - WEH® Adapter TW01 zum Prüfen von Glattrohren (Innendurchmesser), Bohrungen, pneumatische Betätigung
Bill of material
TW01 BG3
STEPBZC
Step-BZC
C1-141183
C1-141183
BZC
Bestellbezeichnung
TW01 BG3
TW01 BG3
BG
Baugröße
2
2
B1
Innengewinde
G1/8"
G1/8"
P1
Innengewinde
G1/8"
G1/8"
G
Gewinde für Haltevorrichtung
M6
M6
D1
Ø
40.0
40.0
mm
D3
Ø
26.0
26.0
mm
L1
66.3
66.3
mm
L2
23.5
23.5
mm
LINK
Nicht den richtigen WEH-Adapter gefunden? Wir beraten Sie gerne kompetent und kostenlos. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage durch Klick auf nachfolgenden Link: Anfrage senden
Anfrage senden
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求