Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
插销 - 门窗组件系列
明细表
LE-CX-40-A
ORDERNUMBER
LE-CX
MATERIAL
材质
铝 6063-T5
MODEL
型号
40
PD
插销方向
A
50 mm
B
37.5 mm
C
38 mm
D
Ø6.5 mm
E
16 mm
F
25 mm
WEIGHT
重量
8.5 kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型