LE-JJ-30
专业铝型材制造者-朗乐
配件
外连接件系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/external_connector/angle_bracket.prj},{NB=LE-JJ-30},{CODE=LE-JJ},{MATERIAL=Al-Found},{A=30.0},{B=30.0},{C1=6.5},{D=30},{E=15.0},{WEIGHT=0.030},{COM=30},{CONNECTION=LE-PJ-6*16/TX-M6-30*2PCS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
转向角件 - 外连接件系列
明细表
LE-JJ-30
CODE
型号
LE-JJ
MATERIAL
材质
铸铝
A
30.0
30.0
mm
B
30.0
30.0
mm
C
Φ6.5
Φ6.5
mm
D
30
30
mm
E
15.0
15.0
mm
WEIGHT
重量
0.030
0.030
kg
CONNECTION
连接件编号
LE-PJ-6*16/TX-M6-30*2PCS
LE-PJ-6*16/TX-M6-30*2PCS
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求