LE-LSZ-30
专业铝型材制造者-朗乐
配件
内连接件系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/interior_connector/bolt_connectors.prj},{NB=LE-LSZ-30},{CODE=LE-LSZ},{MATERIAL=Galvanized or Nickel Steel},{A=18},{B=30},{C1=12},{D=8},{E=13.0},{F=7.8},{WEIGHT=0.050},{COMPATIBILITY=30European standard series aluminum profiles}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
螺栓连接组 - 内连接件系列
明细表
LE-LSZ-30
ORDERNUMBER
订购码
LE-LSZ-30
LE-LSZ-30
CODE
型号
LE-LSZ
MATERIAL
材质
碳钢(表面镀锌或镀镍)
A
18
18
mm
B
30
30
mm
C
Φ12
Φ12
mm
D
8
8
mm
E
13.0
13.0
mm
F
7.8
7.8
mm
WEIGHT
重量
0.050
0.050
kg
COMPATIBILITY
适用于
30欧标系列铝型材
30欧标系列铝型材
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求