LE-8-4040B-S-OO-50
专业铝型材制造者-朗乐
铝型材
40 系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/aluminium_profiles/40_series/le-8-4040b.prj},{NB=LE-8-4040B-S-OO-50},{CODE=LE-8-4040B},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=8.56},{JMGXJIY=8.89},{WEIGHT=1.701},{LENGTH=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
LE-8-4040B - 铝型材 40 系列
明细表
LE-8-4040B-S-OO-50
ORDERNUMBER
订购码
LE-8-4040B-S-OO-50
CODE
型号
LE-8-4040B
MATERIAL
材质
铝 6063-T5
COLOUR
颜色
银色
黑色
银色
黑色
SURFACE
表面处理
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
JMGXJIX
截面惯性矩 Ix
8.56
cm^4
JMGXJIY
截面惯性矩 Iy
8.89
cm^4
WEIGHT
重量
1.701
kg/m
LENGTH
长度
mm
Enter value for LENGTH
长度
mm
cm
inch
ft
確定
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求