目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
LECHLER 6005621Y10
Lechler
Air nozzles
Flat fan nozzles for air or saturated steam
600562
Powered by
CAD模型選擇
{lechler/luftduesen/flachstrahlduesen_luft/600562_1y_10/600_562_1y_10.prj},{NB=LECHLER_6005621Y10},{BESTNR=},{TYPE=6005621Y10},{MATX=1Y},{MAT=Edelstahl 316L},{CODE=AC},{G=G 1/8A ISO 228},{GEW=17},{GEWI=0.06}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 600562 - Flat jet nozzle air
明细表
LECHLER_6005621Y10
TYPE
Type
6005621Y10
MAT
Material
Edelstahl 316L
G
Connection
G 1/8A ISO 228
GEW
Weight
17
g
GEWI
Weight
0.06
lbs.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求