目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
LECHLER 5M4.279.1Y.AQ
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5M4
Powered by
CAD模型選擇
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5m4/5m4.prj},{NB=LECHLER_5M4.279.1Y.AQ},{WINKEL=360},{TYPE=5M4.279.1Y},{MAT=Edelstahl 1.4404},{AN=AQ},{E=1.7},{EI=0.07},{V1=107},{V1I=33},{V2=150},{V2I=40.4},{V3=184},{V3I=46.6},{V4=46},{MW=4.0},{MWI=13.1},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 5M4 - MaxiSpinner 2
明细表
LECHLER_5M4.279.1Y.AQ
WINKEL
Spray angle
360
°
TYPE
類型
5M4.279.1Y
5M4.279.1Y
AN
Connection
1 1/4 BSPP
1 1/2 BSPP
1 1/2" Slip-on
2" Slip-on
1 1/4 BSPP
1 1/2 BSPP
1 1/2" Slip-on
2" Slip-on
E
Narrowest free cross section
1.7
1.7
mm
EI
Narrowest free cross section
0.07
0.07
英寸
V1
Volume flow at P=1 bar
107
107
l/min
V1I
Volume flow at 20 psi
33
33
GPM
V2
Volume flow at P=2 bar
150
150
l/min
V2I
Volume flow at 30 psi
40.4
40.4
GPM
V3
Volume flow at P=3 bar
184
184
l/min
V3I
Volume flow at P=40 psi
46.6
46.6
GPM
V4
Volume flow at P=40 psi
46
46
US gal./min
MW
Max. tank diameter
4.0
4.0
m
MWI
Max. tank diameter
13.1
13.1
FEET
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求