目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
LECHLER 5P5.0811YAP
Lechler
Tank cleaning nozzles
Static
5P5
Powered by
CAD模型選擇
{lechler/tankreinigungsduesen/statisch/5p5/5p5.prj},{NB=LECHLER_5P5.0811YAP},{WINKEL=30},{MAT=Edelstahl AISI 316L},{AN=AP},{V1=50},{V2=79},{V3=15.5},{VER1=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
PopUp Clean series 5P5 - Tank cleaning nozzles static
明细表
LECHLER_5P5.0811YAP
WINKEL
Spray angle
30
°
TYPE
Typ
5P5.0811YAP
MAT
Material No.
Stainless steel 316L
AN
Tank connection
G 1 1/4A ISO 228
Tri clamp
G 1 1/4A ISO 228
Tri clamp
V1
Volume flow at P=2 bar
50
l/min
V2
Volume flow at P=5 bar
79
l/min
V3
Volume flow at P=40 psi
15.5
US gal./min
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求