LLJ32B1
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚珠链条导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llj_type.prj},{NB=LLJ32B1},{MODEL=LLJ32B1},{CIM=32B-1},{BB=2'' x 31 mm},{MATERIAL=C12},{BC=60},{HC=79},{HD1=60.5},{B=70},{H=74},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
LLJ型垂直单滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
明细表
LLJ32B1
MODEL
型号
LLJ32B1
LLJ32B1
CIM
链条 ISO 型号
32B-1
32B-1
BB
欧标或美标链条
2'' x 31 mm
2'' x 31 mm
MATERIAL
C型钢
C12
C12
BC
Bc
60
60
mm
HC
Hc
79
79
mm
HD1
Hd1
60.5
60.5
mm
B
70
70
mm
H
74
74
mm
MATERIALL
材质
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
REMARK
备注
2米/根,量大可定制长度
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求