Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-200PG网带链 (平格型) - T-200 系列
明细表
T-200PG Flush Grid Modular Belt-N:1-L:1
MODEL
型号
T-200PG网带链 (平格型)
SERIES
系列
T-200 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种食品行业,以及包装机输送带
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为10500N/M
MBC
网带颜色
蓝色
MBOR
网带开孔率
28%
WEIGHT
重量
5.77 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
151 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=151*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型