目錄: 莱盟
Created: 22.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
莱盟
HTO100L-100-D01-G1-10-P1
莱盟
欧标半密式同步带驱动侧轨加强型
Powered by
CAD模型選擇
{limon/hto/hto100_l_asmtab.prj},{NB=HTO100L-100-D01-G1-10-P1(0BL)},{MODEL=HTO},{BORE=100},{STROKE=100},{SS=L : Lengthen The Slider},{MMP=D01},{AB=},{POS=0},{POS1=0},{MT=G1},{HDC=10},{IM=BL},{PS=-P1},{PPATH=../hto/hto100/assemblies/ito100_asmtpl.prj},{SSX=-L},{TEXT=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
莱盟
描述
HTO100-L - 欧标半密式同步带驱动侧轨加强型
明细表
HTO100L-100-D01-G1-10-P1
ITEM
本体型号
HTO100
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
SS
滑块长度
L : 加长滑块
MMP
马达方向
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D01
D02
D03
D04
D05
D06
AB
辅助滑块
单滑块
单滑块
POS
滑动座位置
mm
Enter value for POS
滑动座位置
mm
cm
inch
ft
確定
POS1
辅助滑块位置
0
0
mm
MT
马达座型号
G1
GB3
GB4
T3
G1
GB3
GB4
T3
HDC
联轴器内孔尺寸
mm
Enter value for HDC
联轴器内孔尺寸
mm
cm
inch
ft
確定
IM
安装方式
BL : 背锁
PL : 正锁
BL : 背锁
PL : 正锁
NO
安装块对数
0
PS
限位感应器数量
P1 : 1只
P2 : 2只
P3 : 3只
无
P1 : 1只
P2 : 2只
P3 : 3只
无
L
758
mm
WEIGHT
重量
17.6
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求