BSS1220-2E
Line Tech
Distributed products
NSK
NSK Linear products
Ball Screws
bss_series
dia10_25
Powered by
CAD模型選擇
{line_tech/handelsprodukte/nsk/nsk_linear_products/ball_screws/bss_series/dia10_25/bss_dia12_lead20.prj},{NB=BSS1220-2E},{PN=BSS1220-2E},{DIA=12.000},{D=24.000},{A=44.000},{L=50.000},{B=11.000},{F=39.000},{H=27.000},{V=39.000},{KL=86.000},{KB=18.000},{KF=57.000},{TYPE=1.000},{W=34.000},{X=4.000},{R1=21.000},{DD1=3.300},{HH=4.500},{DD=8.000},{DD2=4.500},{GN=14.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
BSS Dia 12, Lead 20
Bill of material
BSS1220-2E
PN
Model No.
BSS1220-2E
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求