BSS2040-2E
Line Tech
Distributed products
NSK
NSK Linear products
Ball Screws
bss_series
dia10_25
Powered by
CAD模型選擇
{line_tech/handelsprodukte/nsk/nsk_linear_products/ball_screws/bss_series/dia10_25/bss_dia20_lead40.prj},{NB=BSS2040-2E},{PN=BSS2040-2E},{DIA=20.000},{D=36.000},{A=63.000},{L=92.000},{B=13.000},{F=79.000},{H=38.000},{V=56.000},{KL=128.000},{KB=18.000},{KF=97.000},{TYPE=1.000},{W=49.000},{X=6.000},{R1=32.000},{DD1=3.900},{HH=6.500},{DD=11.000},{DD2=6.600},{GN=23.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
BSS Dia 20, Lead 40
Bill of material
BSS2040-2E
PN
Model No.
BSS2040-2E
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求