BSS2550-2E
Line Tech
Distributed products
NSK
NSK Linear products
Ball Screws
bss_series
dia10_25
Powered by
CAD模型選擇
{line_tech/handelsprodukte/nsk/nsk_linear_products/ball_screws/bss_series/dia10_25/bss_dia25_lead50.prj},{NB=BSS2550-2E},{PN=BSS2550-2E},{DIA=25.000},{D=40.000},{A=62.000},{L=114.000},{B=12.000},{F=102.000},{H=26.000},{V=0.000},{KL=156.000},{KB=21.000},{KF=123.000},{TYPE=2.000},{W=51.000},{X=6.000},{R1=37.000},{DD1=3.600},{HH=0.000},{DD=6.600},{DD2=0.000},{GN=23.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
BSS Dia 25, Lead 50
Bill of material
BSS2550-2E
PN
Model No.
BSS2550-2E
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求