目錄: LM Systems
Created: 10.04.2024
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
LM Systems
RSX9WMUU+140LM (G10g10, Without grease nipple)
LM Systems
直线运动系统
LM滚动导轨
LM滚动导轨
LM guide RSX
Powered by
CAD模型選擇
{linmotion/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_rsx/wide_type_rsx_wm.prj},{NB=RSX9WMUU-140LM_G10_0_Without grease nipple_50-5_0_0_0_1},{LX1=140.0},{ND=2.000},{LEND=4140.00},{LPORM=40.00},{LPORX=1000.00},{M=12.00},{W=30.00},{LTR=39.00},{B=21.00},{C=12.00},{H=2.00},{L1=27.00},{T=4.90},{K=9.10},{N=2.30},{W1=18.00},{W2=6.00},{W3=0.000},{M1=7.50},{F=30.00},{D1=3.50},{D2=6.00},{HM=4.50},{MAXL=1205.00},{GA=7.50},{H3=2.90},{ND100=3.000},{MN=RSX9WM},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=rsx_wm/rsx_wm_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=UU},{RADC=},{L=140.0},{ACCG=},{G=},{GX=10},{NR=},{POR=0},{GPJ=},{P1=50.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
LM Systems
描述
Wide Type RSX-WM
明细表
RSX9WMUU+140LM (G10g10, Without grease nipple)
MN
公称型号
RSX9WM
RSX9WM
NOB
LM滑块个数
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
SO
防尘措施(含LaCS)
UU-带末端密封垫片(两侧)
Without Seals
UU-带末端密封垫片(两侧)
Without Seals
RADC
Radial Clearance
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
L
LM轨道长度
mm
Enter value for L
LM轨道长度
mm
cm
inch
ft
確定
ACCG
Accuracy Grades
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
No Symbol : Normal grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
G
G尺寸类型
左右对称 (G1=G2)
左右非对称
左右对称 (G1=G2)
左右非对称
INFO
e?[信息
e?[信息
GX
Length G (Note 1
10.000
10.000
mm
GX2
Length g
10.00
10.00
mm
NOTE
Note 1
RC1
拼接数
-
NR
同一平面内使用的轴数记号
无
II
无
II
POR
轨道间距离
mm
GPJ
油嘴
无
无
INFO1
e?[信息
e?[信息
P1
LM滑块位置(1)
mm
Enter value for P1
LM滑块位置(1)
mm
cm
inch
ft
確定
P2
LM滑块位置(2)
0.000
0.000
mm
P3
LM滑块位置(3)
0.000
0.000
mm
P4
LM滑块位置(4)
0.000
0.000
mm
TH
(Note 2 : Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求