目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS
A0-Configurator
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a0-configurateur/kla_type_b.prj},{NB=},{SERIE=156x156},{PMBASE=L15},{PMEPBASE=22},{PMNORMEBASE=1730},{PMEPL70=56},{PMNORMEL70=1730},{PMLARGL80=90},{PMEPL80=9},{PMNORMEL80=1730},{PMLARGL85=90},{PMEPL85=17},{PMNORMEL85=1730},{PMEPL60=27},{PMNORMEL60=1730},{PMEPL50=22},{PMNORMEL50=1730},{PFEPL50=22},{PFNORMEL50=1730},{CG06L=20},{BG10L=22},{PPATH=kla_type_b/kla_type_b_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
KLA_type_B_dummy - Configurateur type B Dummy
SERIE
Série
156x156
156x196
156x246
190x246
196x196
196x246M
196x296
196x346
196x396
246x246
246x246M
246x296
246x296M
246x346
246x396
246x446
246x496
296x296
296x346
296x346M
296x396
296x396M
296x446
296x496
346x346
346x396
346x446
346x496
346x546
346x596
396x396
396x446
396x496
396x546
396x596
446x596
496x546
496x596
156x156
156x196
156x246
190x246
196x196
196x246M
196x296
196x346
196x396
246x246
246x246M
246x296
246x296M
246x346
246x396
246x446
246x496
296x296
296x346
296x346M
296x396
296x396M
296x446
296x496
346x346
346x396
346x446
346x496
346x546
346x596
396x396
396x446
396x496
396x546
396x596
446x596
496x546
496x596
PMBASE
Semelle base
L15
L45
L15
L45
PMEPBASE
Semelle: ép.
22.000
27.000
22.000
27.000
mm
PMNORMEBASE
Semelle: WS
1730.000
2312.000
1730.000
2312.000
PMEPL70
Tasseaux: ép.
56.000
66.000
76.000
96.000
56.000
66.000
76.000
96.000
mm
PMNORMEL70
Tasseaux: WS
1730.000
1730.000
PMLARGL80
Plaque éjection: largeur
90.000
90.000
mm
PMEPL80
Plaque éjection: ép.
9.000
9.000
mm
PMNORMEL80
Plaque éjection: WS
1730.000
1730.000
PMLARGL85
Contre-plaque éjection: largeur
90.000
90.000
mm
PMEPL85
Contre-plaque éjection: ép.
17.000
17.000
mm
PMNORMEL85
Contre-plaque éjection: WS
1730.000
2312.000
1730.000
2312.000
PMEPL60
Contre-plaque: ép.
27.000
27.000
mm
PMNORMEL60
Contre-plaque: WS
1730.000
1730.000
PMEPL50
Porte empreinte: ép.
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
mm
PMNORMEL50
Porte empreinte: WS
1730.000
2311.000
2312.000
1730.000
2311.000
2312.000
PFEPL50
Porte empreinte: ép.
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
22.000
27.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
mm
PFNORMEL50
Porte empreinte: WS
1730.000
2311.000
2312.000
1730.000
2311.000
2312.000
CG06L
Colonnes: Longueur
20.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
65.000
70.000
90.000
110.000
20.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
65.000
70.000
90.000
110.000
mm
BG10L
Bagues: Longueur
22.000
22.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求