目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
Lypsis - L50 0104987
LYPSIS
A1-Molds
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a1-structures/l50.prj},{NB=lypsis_L50_0104987},{CODE=0104987},{REF=L50},{SERIE=296x346},{ACCESSOIRES=C},{L=296},{P=346},{E=136},{L1=244},{P1=294},{L2=244},{P2=224},{D=30},{E1=6.3},{D1=36},{M=12},{WS=2312},{NFA=40 CMD 8S},{PERCAGEVIS=25},{LONGPINCE=20},{EPPINCE=4.0},{REFCOM=L50 [296x346x136-2312]}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 991
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
L50 - Porte empreinte
Nomenclature
Lypsis - L50_0104987
CODE
C-Lypsis
0104987
0104987
SERIE
Série
296x346
296x346
ACCESSOIRES
Compatible
C
C
L
296
296
mm
P
346
346
mm
E
136
136
mm
L1
244
244
mm
P1
294
294
mm
L2
244
244
mm
P2
224
224
mm
D
H7
30
30
mm
E1
6.3
mm
D1
36
36
mm
M
12
12
pas
WS
Werstoff
2312
2312
NFA
AFNOR
40 CMD 8S
40 CMD 8S
PERCAGEVIS
Longueur du perçage de vis
25
25
mm
REFCOM
Ref. com.
L50 [296x346x136-2312]
L50 [296x346x136-2312]
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
L70 - Tasseaux
LYPSIS
01.08.2022
L80 - Plaque d'éjection
LYPSIS
26.07.2023
L85 - Contre plaque d'éjection
LYPSIS
26.07.2023
L15 - Semelle débordante
LYPSIS
01.08.2022
L60 - Contre-plaque
LYPSIS
01.08.2022
CG-07 - Colonne guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
BG-08 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
01.08.2022
CG-06 - Colonne guidage épaulée acier
LYPSIS
01.08.2022
L45 - Semelle
LYPSIS
01.08.2022
BG-10 - Bague guidage épaulée plot centrage acier
LYPSIS
01.08.2022
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
01.08.2022
L80 & L85 - Assemblage batteries ejection
LYPSIS
13.09.2022
TFHC 05 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
TCHC 08 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求