目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis ip01 en attente
LYPSIS
A5-Opening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a5-ouverture/ip_01.prj},{NB=lypsis_ip01_en_attente},{CODE=en_attente},{H=39},{L1=30},{L=2},{A=16},{D=12},{D1=4.3},{E=3.6},{H1=13},{L2=20},{H2=30.3},{D2=8.000},{H3=21.3},{D3=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
IP-01 - Interrupteur de position avec câble poussoir à galet
Nomenclature
lypsis_ip01_en_attente
CODE
c-Lypsis
en_attente
H
39
mm
L1
30
mm
L
2
mm
A
16
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求