目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis cv 01 p1 0156638
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a6-demoulage/cv_01.prj},{NB=lypsis_cv_01_p1_0156638},{CODE=0156638},{H=31},{L=40},{A=40},{A1=16},{A2=24},{E=6},{H1=8},{L1=0},{L2=22},{L3=15},{M=M10},{MD=10},{MK=10},{MDK=16},{ME=M8},{MED=8},{MEK=8},{MEDK=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 59
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CV-01 P1 - Coin de verrouillage avec plaquette de frottement
Nomenclature
lypsis_cv_01_p1_0156638
CODE
c-Lypsis
0156638
0156638
H
31
31
mm
L
40
40
mm
A
40
40
mm
A1
16
16
mm
A2
24
24
mm
E
6
6
mm
H1
8
8
mm
L1
0
0
mm
L2
22
22
mm
L3
15
15
mm
M
M10
M10
MD
Diamètre vis
10
10
mm
MK
Hauteur tête vis
10
10
mm
MDK
16
16
mm
ME
Vis
M8
M8
MED
Diamètre vis
8
8
mm
MEK
Diamètre vis
8
8
mm
MEDK
Diamètre vis
13
13
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求