目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis g08 662 1220787
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/g08_662.prj},{NB=lypsis_g08_662_1220787},{CODE=1220787},{VIS=M12},{D=24},{D1=13.00},{E=2.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 46
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
G08-662 - Rondelle plate découpée acier zingué
Nomenclature
lypsis_g08_662_1220787
CODE
1220787
1220787
VIS
M12
M12
D
24
24
mm
D1
13.00
13.00
mm
E
2.5
2.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求