目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - TFHC 01 - 1238039
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/tfhc01.prj},{NB=lypsis_tfhc_01_1238039},{CODE=1238039},{D=10.0},{L=100},{P=1.50},{DK=22.40},{K=6.20},{S=6.0},{T=4.4},{B=26},{CS=60.90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 107
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
TFHC 01 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Partiel-DIN 7991]
Nomenclature
LYPSIS - TFHC 01 - 1238039
CODE
Code Article
1238039
1238039
D
10.0
10.0
mm
L
100
100
mm
P
1.50
1.50
mm
DK
22.40
22.40
mm
K
6.20
6.20
mm
S
6.0
6.0
mm
T
4.4
4.4
mm
B
26
26
mm
CS
60.90
60.90
m.kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TFHC 05 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
VS - Screws DIN 7991 / ISO 10642 for washers
ENS
21.03.2023
DIN 7991 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求