目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis ra vl 0103681
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e3-regulation/ra_vl.prj},{NB=lypsis_ra_vl_0103681},{CODE=0103681},{L=150},{D=9},{L1=12.50},{D1=12.78},{D2=14.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
RA-VL - Rallonge de Raccordement
Nomenclature
lypsis_ra_vl_0103681
CODE
0103681
0103681
L
150
150
mm
D
9
9
mm
L1
12.50
12.50
mm
D1
12.78
12.78
mm
D2
14.00
14.00
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TCHC 08 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
N Connector plugs with teflon seal - DME
D-M-E
22.05.2024
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
01.08.2022
Raccords Mod. S6520
Camozzi
16.05.2024
KQ2H - Connecteur mâle (Joint encastré)
SMC
28.09.2023
Raccords Mod. 6522
Camozzi
16.05.2024
BEP Brass extension pipes - DME
D-M-E
08.08.2018
RE-02 - Ressort de compression, charges légères
LYPSIS
24.11.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求