目錄: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 30601B5X20
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD模型選擇
{m_direct/acier/30601b.prj},{NB=emile_maurin_30601B5X20},{REF=30601B5X20},{DXL=5x20},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{D=5.0},{DK=8.500},{K=3.3},{L=20},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{D3=4.019},{P=0.800},{N=1.200},{T=1.300},{A=1.600},{R=0.200},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-metaux-tete-cylindrique-fendue-acier-classe-4-8-zn-din-84-30601b},{IDNR=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 30601B - ACIER zingué Classe 4.8
Nomenclature
Emile Maurin 30601B5X20
REF
Référence
30601B5X20
30601B5X20
DXL
5x20
5x20
MAT
Matière
Acier zingué classe 4.8
D
Screw nominal diameter
5.0
5.0
mm
DK
Diameter of the head
8.500
8.500
mm
K
Head height
3.3
3.3
mm
L
Length
20
20
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求