Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66453200
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手柄杆
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/griffstangen/dr_kk_3192_m_gs.prj},{NB=66453200},{ARTNR=66453200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt, blau passiviert},{MAT=Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend, Schaft / Bolzen: Stahl verzinkt, blau passiviert},{D1=32},{D2=M8},{D3=13},{L1=13},{L2=48.0},{L3=19},{GEW=62},{DD2=8},{CTN=84879090},{SW=4},{SWT=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DR-KUK_3192-KST - 带手柄的可旋转球型旋钮 3192
明细表
66453200
ARTNR
产品编号
66453200
66453200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stahl verzinkt, blau passiviert
MAT
材料
热固性塑料PF31,黑色有光泽,轴/螺栓:镀锌钢,蓝色钝化处理
D1
d1
32
32
mm
D2
d2
M8
M8
mm
D3
d3
13
13
mm
L1
l1
13
13
mm
L2
l2
48.0
48.0
mm
L3
l3
19
19
mm
GEW
重量
62
62
g
CTN
海关税则号
84879090
SW
4
4
mm
SWT
4.5
4.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-209-STVZ-KUK - 带球形旋钮的拉手条209
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求