Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
Caramba 60628501 - 高性能的链条喷雾
明细表
14070184
ARTNR
产品编号
14070184
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
Caramba高性能链条喷剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
500 ml
EG
财产
Caramba链条喷雾剂是一种全合成的无色链条润滑脂,是高循环速度链条的理想选择。
TP
温度
温度范围:-40℃至+200℃。 °C
GEW
重量
451 g
CTN
海关税则号
34031980
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作