Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
LIQUI MOLY LM 203 - LM 203 MoS2粘合涂层
明细表
14070208
ARTNR
产品编号
14070208
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
LIQUI MOLY LM 203 MoS2粘结涂层
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
300 ml
EG
财产
LIQUI MOLY LM 203 MoS2-Gleitlack-Spray,用于对齿轮、齿条和接头等高负荷的驱动元件进行预处理。
TP
温度
温度范围:短期内可达到+400℃。 °C
GEW
重量
322 g
CTN
海关税则号
34031980
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作