Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14073407
MÄDLER
驱动元件
化学产品
乐泰®产品
LOCTITE®密封胶和密封胶去除剂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/loctite/loctite_dichtugsmittel_u_dichtstoffentferner/loctite_5910.prj},{NB=14073407},{ARTNR=14073407},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{KS=LOCTITE® 5910 - Dauerelastischer Kleb- / Dichtstoff},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=50},{GBA=Kartusche},{DT=Flüssig (Silikon, schwarz)},{FT=Flexibel},{AHS=Luftfeuchtigkeit},{TB=-60°C bis +200°C},{OEB=Ausgezeichnet},{WGB=Mittel},{GEW=100},{CTN=32141010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
LOCTITE® 5910 - 永久弹性的粘合剂/密封剂
明细表
14073407
ARTNR
产品编号
14073407
14073407
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
KS
密封类型
LOCTITE® 5910 - 永久弹性粘合剂/密封剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
50
50
ml
GBA
容器类型
盒装
DT
密封类型
液体(硅酮,黑色)
FT
法兰盘式
灵活的
AHS
固化系统
湿度
TB
耐温性
-60°C至+200°C
°C
OEB
耐油性
优秀
WGB
耐水/乙二醇
中型
GEW
重量
100
100
g
CTN
海关税则号
32141010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求