lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14070231
MÄDLER
驱动元件
化学产品
OKS®产品
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/oks/oks_371_universaloel_lebensmitteltechnik.prj},{NB=14070231},{ARTNR=14070231},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=OKS® 371 – Universalöl für die Lebensmitteltechnik},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=400},{EG=OKS 371 - Universalöl-Spray einsetzbar als Rostlöser, Kontaktmittel, Korrosionsschutz und Pflegemittel.},{TP=Temperaturbereich: -10°C bis +180°C.},{GEW=400},{CTN=27101999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
OKS® 371 - 用于食品技术的通用油
明细表
14070231
ARTNR
产品编号
14070231
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
OKS® 371 - 用于食品加工技术的通用油
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
400
ml
EG
财产
OKS 371 - 通用喷油剂可作为除锈剂、接触剂、防腐蚀和护理产品。
TP
温度
温度范围:-10℃至+180℃。
°C
GEW
重量
400
g
CTN
海关税则号
27101999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求