Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63468000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 12240-4
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din12240-4/gk_gaw_din648_mr-e_ag.prj},{NB=63468000-M64x4},{ARTNR=63468000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt, Lager: wartungsfreies Stahl/PTFE-Lager, Gleitpaarung: Hartchrom - Stahl/PTFE},{AUSF=AR = Außen-Rechtsgewinde},{D=80},{B=55},{C1=47.0},{D2=180},{DK=105.0},{H=270},{L1=140},{G=M64x4},{KW=6},{GEW=12000},{GG=64},{TYP=0},{DDGRO=134.10},{DDKLE=133.50},{DKR=104.96},{RS=0.3},{LSCHAFT=168.6},{P=4.00},{CTN=84833038},{GGG=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-E-GAW-AG - 杆端 GAW DIN 12240-4 (DIN 648) 尺寸系列 E, 免维护, 外螺纹
明细表
63468000
ARTNR
产品编号
63468000
63468000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护钢/PTFE轴承,滑动组合:硬铬-钢/PTFE
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护钢/PTFE轴承,滑动组合:硬铬-钢/PTFE
AUSF
版本
AR = 右侧外螺纹
AR = 右侧外螺纹
D
d - H7
80
80
mm
B
55
55
mm
C1
47.0
47.0
mm
D2
d2
180
180
mm
DK
105.0
105.0
mm
H
h
270
270
mm
L1
l1
140
140
mm
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
M64x4
M64x4
mm
KW
α - 倾斜角
6
6
° Grad
GEW
重量
12000
12000
g
CTN
海关税则号
84833038
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求