Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63442000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 12240-4
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din12240-4/h-gk_pf_m_pkl.prj},{NB=63442000-M16},{ARTNR=63442000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau chromatiert},{MAT=Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde, kurze Bauform},{D=20},{B=20.5},{C1=15},{D2=48},{D3=22},{H1=65},{L3=32},{L7=22.0},{G=M16},{AL=6.5},{TZ=6.1},{TZ1=3.0},{Y=2.34},{Y0=2.45},{DZ=850},{GEW=223},{GG=16},{SW=19},{TYP=0},{DK=31.200},{HSW=16.0},{LSCHAFT=42.0},{SND=6.0},{SNL=3.0},{CTN=84832000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-HGK-PF-IG - 重型杆端 PF,带内置自动调心球轴承
明细表
63442000
ARTNR
产品编号
63442000
63442000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,蓝色铬化
MAT
材料
杆端:合金外壳淬火钢,经过淬火和回火,胎面:硬化,磨削和研磨,表面:镀锌和镀铬,内圈:滚子轴承钢,硬化,精密磨削,润滑剂:复合铝皂润滑脂NSF H1
AUSF
版本
IR = 内部右旋螺纹,短设计
IR = 内部右旋螺纹,短设计
D
d 1) - 公差 DIN 620
20
20
mm
B
B - h12
20.5
20.5
mm
C1
15
15
mm
D2
d2
48
48
mm
D3
d3
22
22
mm
H1
h1
65
65
mm
L3
l3
32
32
mm
L7
l7
22.0
22.0
mm
G
M16
M16
mm
AL
α
6.5
6.5
° Grad
TZ
基本额定载荷dyn.C
6.1
6.1
kN
TZ1
基本额定载荷静态 C0
3.0
3.0
kN
Y
计算系数Y - 计算见第645页
2.34
2.34
Y0
计算系数Y0 - 计算见第645页
2.45
2.45
DZ
速度n最大。
850
850
1/min
GEW
重量
223
223
g
CTN
海关税则号
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求