Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64855300
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 14
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din14/kn_m_fl_diniso14.prj},{NB=64855300-KN 6x23x28},{ARTNR=64855300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{PR=KN 6x23x28},{A=64},{B=50},{B1=6.6},{C=36},{F=36},{D=23},{E=10},{H=3.5},{L=55},{GEW=0.47},{AN=6},{DD=28},{B2=6.0},{CTN=84839089},{COLOUR=0.984,0.835,0.090,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 14-KN-FL - 带法兰的花键毂 - DIN ISO 14
明细表
64855300
ARTNR
产品编号
64855300
64855300
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
红黄铜
红黄铜
MAT
材料
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
PR
简介指定
KN 6x23x28
KN 6x23x28
A
64
64
mm
B
50
50
mm
B1
6.6
6.6
mm
C
C - H7
36
36
mm
F
F - h8
36
36
mm
D
d - H7
23
23
mm
E
10
10
mm
H
h
3.5
3.5
mm
L
55
55
mm
GEW
重量
0.47
0.47
kg
CTN
海关税则号
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求