Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65383000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 1479
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din1479/spschlmu_ae_din1479.prj},{NB=65383000},{ARTNR=65383000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, roh},{HW=* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.},{D1=M30},{D2=32},{D3=4},{L=125},{S=46},{T=38.0},{NS=53},{GEW=1080},{DD1=30},{KD=26.21},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 1479-SSMU-ST-STVZ - DIN 1479标准的未加工或镀锌转弯螺母
明细表
65383000
ARTNR
产品编号
65383000
65383000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
钢制
MAT
材料
C45钢,未加工
C45钢,未加工
HW
备注
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
D1
d1*
M30
M30
mm
D2
d2
32
32
mm
D3
d3
4
mm
L
l
125
125
mm
S
s
46
46
mm
T
t
38.0
38.0
mm
NS
可调性
53
53
mm
GEW
重量
1080
1080
g
CTN
海关税则号
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求