lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64790093
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 3760
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din3760/wdr_din3760_a_6-30.prj},{NB=64790093},{ARTNR=64790093},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: NBR, Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl},{D1=22},{D2=32},{B=7},{GEW=5.7},{CTN=40169300},{DD=12.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 115
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 3760-A-WDR-6-33 - A型旋转轴密封件,用于轴直径为6至30毫米的场合
明细表
64790093
ARTNR
产品编号
64790093
64790093
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
D1
d1
22
22
mm
D2
d2
32
32
mm
B
b
7
7
mm
GEW
重量
5.7
5.7
g
CTN
海关税则号
40169300
DD
12.8
12.8
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求