lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66211600
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 39
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din39/feste_bgr_din39_st.prj},{NB=66211600},{ARTNR=66211600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Ausführung E - mit Gewindezapfen und Innensechskant},{D1=16},{D3=M6},{D4=10},{L1=50},{L2=11},{L3=7},{SW=3},{GEW=45},{CTN=84879090},{DD3=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN39-ST-D1-E - 固定球把手 DIN39 ST, 钢
明细表
66211600
ARTNR
产品编号
66211600
66211600
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
钢,镀锌
AUSF
版本
E型--带螺纹销和六角套筒
D1
d1
16
16
mm
D3
d3
M6
M6
mm
D4
d4 - h13
10
10
mm
L1
l1
50
50
mm
L2
l2
11
11
mm
L3
l3
7
7
mm
SW
s* - 不符合DIN 39标准
3
3
mm
GEW
重量
45
45
g
CTN
海关税则号
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求