Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66222000
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 39
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din39/feste_bgr_din39_th.prj},{NB=66222000},{ARTNR=66222000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt},{AUSF=Ausführung E - mit Gewindezapfen und Innensechskant},{D1=20},{D3=M8},{D4=13},{L1=64},{L2=13},{L3=8},{SW=4},{GEW=25},{CTN=84879090},{DD3=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN39-KST-D1-E - 固定球型把手 DIN39 TH, 塑料
明细表
66222000
ARTNR
产品编号
66222000
66222000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
热塑性塑料(聚酰胺),黑色,无光泽
AUSF
版本
E型--带螺纹销和六角套筒
D1
d1
20
20
mm
D3
d3
M8
M8
mm
D4
d4 - h13
13
13
mm
L1
l1
64
64
mm
L2
l2
13
13
mm
L3
l3
8
8
mm
SW
s
4
4
mm
GEW
重量
25
25
g
CTN
海关税则号
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求