Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65264201
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 462
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din462/sicherungsbl_din462_st.prj},{NB=65264201-DIN 462-M42 x 1,5},{ARTNR=65264201},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank},{AUSF=Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase zur Sicherung von Nutmuttern DIN 1804.},{PD=M42 x 1,5},{D1=42},{D2=62},{S=1.2},{F=8},{G=39.3},{H=5.0},{N=8},{TMAX=39.2},{GEW=13},{CTN=73182100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN462-SI-BLECH-ST - 用于开槽螺母的DIN 462锁定板 DIN 1804,材料为钢
明细表
65264201
ARTNR
产品编号
65264201
65264201
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢制,明亮
AUSF
版本
带内鼻的DIN 462锁紧垫圈,用于固定DIN 1804锁紧螺母。
PD
适用于DIN 1804标准
M42 x 1,5
M42 x 1,5
mm
D1
d1 - H11
42
42
mm
D2
d2 - h11
62
62
mm
S
s
1.2
1.2
mm
F
f - c11
8
8
mm
G
g - H11
39.3
39.3
mm
H
h
5.0
5.0
mm
N
n - H11/轴槽
8
8
mm
TMAX
t最大/轴槽
39.2
39.2
mm
GEW
重量
13
13
g
CTN
海关税则号
73182100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求