lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65458824
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 582
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din582/ringmutter_din582_rf_a2_a4.prj},{NB=65458824},{ARTNR=65458824},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{AUSF=Ringmutter DIN 582, geschmiedete Ausführung},{D1=M24},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=20.0},{H=90},{K=20},{M=24},{F1=1800},{F2=1290},{F3=900},{GEW=0.72},{R4=2.0},{FF=1.00},{DD1=24},{H1=22.896},{BH1=22.000},{TH1=0.133},{FF2=2.00},{CTN=73181639}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN582-RINGMU-A2/A4 - 环形螺母 DIN 582, 不锈钢, 锻造型
明细表
65458824
ARTNR
产品编号
65458824
65458824
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢A2
不锈钢A2
AUSF
版本
环形螺母 DIN 582, 锻造设计
D1
M24
M24
mm
D2
d2
50
50
mm
D3
d3
90
90
mm
D4
d4
50
50
mm
E
e
20.0
20.0
mm
H
h
90
90
mm
K
k
20
20
mm
M
m
24
24
mm
F1
F1最大* - 具有6倍的安全性
1800
1800
kg
F2
F2 max.* - 具有6倍安全系数
1290
1290
kg
F3
F3 max.* - 具有6倍的安全性
900
900
kg
GEW
重量
0.72
0.72
kg
CTN
海关税则号
73181639
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求