lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
15084700
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 7753
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din7753/keilr_din7753_pr_spz.prj},{NB=15084700},{ARTNR=15084700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang},{PR=Profil SPZ (9.7)},{LR=1212},{LA=1225},{WINKEL=38},{BO=9.7},{BU=4.2},{H=8},{KSD=63},{GEW=89.7},{CTN=40103200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 7753-SKR-SPZ(9.7) - 无尽的窄V型带 DIN 7753, 型材 SPZ
明细表
15084700
ARTNR
产品编号
15084700
15084700
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
PR
形象
型材SPZ (9.7)
LR
矫直长度
1212
1212
mm
LA
外部长度
1225
1225
mm
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
38
Grad
BO
宽度b
9.7
mm
BU
宽度u
4.2
mm
H
高度h
8
mm
KSD
最小的中心滑轮直径
63
mm
GEW
重量约为
89.7
89.7
g
CTN
海关税则号
40103200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求