Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65313220A2
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 94
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din94/splint_rf.prj},{NB=65313220A2},{ARTNR=65313220A2},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{NG=3.2},{L=20},{D1=2.9},{A=1.60},{B=6.4},{C=5.8},{EFS= 11 - 14},{EFB= 9 - 12},{GEW=0.15000},{CTN=73182400},{WINKEL=115.0},{LL=3.20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 62
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DINISO1234-SPLINT-RF - 分体式销钉DIN EN ISO 1234(前DIN 94),不锈钢
明细表
65313220A2
ARTNR
产品编号
65313220A2
65313220A2
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢A2
NG
公称尺寸 - 定位孔的尺寸
3.2
3.2
L
长度l
20
20
mm
D1
d1最大。
2.9
2.9
mm
A
a min.
1.60
1.60
mm
B
b ≈
6.4
6.4
mm
C
c最大。
5.8
5.8
mm
EFS
适用于螺丝
11 - 14
11 - 14
EFB
适用于螺栓
9 - 12
9 - 12
GEW
重量
0.15000
0.15000
kg/100
CTN
海关税则号
73182400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求