Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16689901L
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 5294
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/klpl_rohlinge_f_zr.prj},{NB=16689901L},{ARTNR=16689901L},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PR=AT 5},{P=5},{L=176.8},{B=70},{H=8},{R=3.4},{XP=170},{X=34},{GEW=250},{ZT=5.0},{ZL=2.70},{ZH=1.10},{R1=0.40},{R2=0.70},{TYP=4},{CTN=84835080},{TEXT=Klemmplatten-Rohling}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
KLPL-RL-T-AT-HTD-PR-AL - 用于齿形带的夹板坯件,材料为铝,型材为T、AT和HTD
明细表
16689901L
ARTNR
产品编号
16689901L
16689901L
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于EN AW2017A的铝
BZ
名称
夹紧板工件 AT 5 - 176.8 x 70 x 9
夹紧板工件 AT 5 - 176.8 x 70 x 9
PR
形象
AT 5
AT 5
P
5
5
mm
L
176.8
176.8
mm
B
70
70
mm
H
8
8
mm
R
3.4
3.4
mm
XP
X x P
170
170
mm
X
X* - X x P范围内的完整牙齿数
34
34
mm
GEW
重量
250
250
g
CTN
海关税则号
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求